Caixa de sensor/atuador - SACB-8/ 3-L-M12 M5 - 1530773

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M5 Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 3, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão de encaixe M12 90°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1530773
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993511
Peso por unidade (exclusive embalagem) 60,160 GRM