Caixa de sensor/atuador - SACB-8/ 4-L- 5,0PUR M5 - 1530744

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M5 Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe

Dados comerciais

Código do pedido 1530744
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993481
Peso por unidade (exclusive embalagem) 551,000 GRM