Caixa de sensor/atuador - SACB-4/ 3-L-10,0PUR M5 - 1530676

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M5 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 3, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1530676
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993436
Peso por unidade (exclusive embalagem) 498,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem DE (Alemanha)
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
PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback