Cabo sensor/atuador - SAC-4P- 5,0-PUR/M5FS - 1530485

Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PUR, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M5, codificação A, comprimento de cabo: 5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Transmissão de sinal no menor espaço – com nossos conectores de encaixe M5

Dados comerciais

Código do pedido 1530485
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024280
Peso por unidade (exclusive embalagem) 83,400 GRM