Cabo sensor/atuador - SAC-4P-M5MR/ 1,5-PUR - 1530388

Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PUR, preto RAL 9005, Conector angular M5, codificação A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1,5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Transmissão de sinal no menor espaço – com nossos conectores de encaixe M5

Dados comerciais

Código do pedido 1530388
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024181
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,460 GRM