Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M5MS/10,0-PUR - 1530294

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR, preto RAL 9005, Conector reto M5, codificação A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Transmissão de sinal no menor espaço – com nossos conectores de encaixe M5

Dados comerciais

Código do pedido 1530294
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024099
Peso por unidade (exclusive embalagem) 127,100 GRM