Conector de encaixe sistema Bus - SACC-M12MRB-3SC SH PB - 1529933

Conector de encaixe sistema Bus, 3-pólos, blindado, Conector angular M12, Codificação B, Conexão à mola, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1529933
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 275 (PC-2009)
GTIN 4017918982089
Peso por unidade (exclusive embalagem) 43,000 GRM