Conector de montagem Bus - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/2,0-900 - 1529726

Plugue conector sistema Bus, INTERBUS, 5 pólos, M12, blindado, codificação B, montagem frontal de painel/a parafuso com rosca M16, posicionável, com cabo Bus de 2 m, 3 x 2 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
  • Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
  • Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1529726
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 425 (C-2-2017)
GTIN 4017918982638
Peso por unidade (exclusive embalagem) 170,300 GRM