Conector de montagem Bus - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - 1528507

Soquete de montagem para sistema Bus, Ethernet, 4 pólos, M12, blindado, codificação D, montagem frontal de painel/a parafuso com rosca M16, com cabo Bus de 2 m, 2 x 2 x 0,14 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1528507
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023436
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,900 GRM