Conector de encaixe sistema Bus - SACC-M12FSB-3SC SH PB - 1527841

Conector de encaixe sistema Bus, 3-pólos, blindado, Soquete reto M12, Codificação B, Conexão à mola, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
  • Flexível: conector de encaixe para a montagem no local
  • Conexão por força de mola: conectada de forma segura, também em caso de choque e vibrações, graças à elevada força de contato
  • Transmitir sinais de forma confiável - Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1527841
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 275 (PC-2009)
GTIN 4017918959180
Peso por unidade (exclusive embalagem) 46,500 GRM