Conector de montagem Bus - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - 1525911

Soquete de montagem sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, blindado, codificação B, SPEEDCON, montagem na parede frontal/com parafusos com rosca M16, posicionável, com cabo de bus de 10 m, 2 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1525911
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 17 (PC-2005)
GTIN 4046356022521
Peso por unidade (exclusive embalagem) 622,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010