Conector de montagem Bus - SACCEC-M12MS-5CON-M16/10,0-920 - 1525665

Plugue conector sistema Bus, DeviceNet™/CANopen® , 5 pólos, M12, blindado, codificação A, montagem frontal de painel/a parafuso com rosca M16, posicionável, com cabo Bus de 10,5 m, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1525665
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 21 (PC-2005)
GTIN 4046356022408
Peso por unidade (exclusive embalagem) 596,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010