Conector de montagem Bus - SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 - 1525623

Plugue conector sistema Bus, DeviceNet™/CANopen® , 5 pólos, M12, blindado, codificação A, montagem frontal de painel/a parafuso com rosca M16, posicionável, com cabo Bus de 0,5 m, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
  • Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
  • Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1525623
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 427 (C-2-2017)
GTIN 4046356022361
Peso por unidade (exclusive embalagem) 54,000 GRM