Conector de montagem Bus - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 - 1525555

Plugue conector sistema Bus, PROFIBUS, 2 pólos, M12, blindado, codificação B, SPEEDCON, montagem frontal de painel/a parafuso com rosca M16, posicionável, com cabo Bus de 0,5 m, 2 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
  • Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
  • Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1525555
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 426 (C-2-2017)
GTIN 4046356022293
Peso por unidade (exclusive embalagem) 55,000 GRM