Cabo sensor/atuador - SAC-4P-MR SCO/.../... - 1523573

Cabo sensor/atuador, 4-pólos, tipo de cabo variável, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1523573
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 44 (C-4-2013)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)