Conector de encaixe sistema Bus - SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 1521261

Conector de encaixe sistema Bus, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, blindado, Conector reto M12, Codificação D, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
  • Flexível: conector de encaixe para a montagem no local
  • Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
  • Transmitir sinais de forma confiável - Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1521261
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 236 (C-4-2013)
GTIN 4017918968618
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,020 GRM