Cabo padrão - SAC-8P-M12FR-PURMC/ - 1520990

Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 8, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão de encaixe M12, PUR/PVC, comprimento do cabo: 0,5 m ... 50 m, blindagem: não

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1520990
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 313 (C-2-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)