Conector de montagem - SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520068

Plugue conector sensor/atuador, 5 pólos, M12 SPEEDCON, codificação A, montagem frontal/a parafuso com rosca M16, posicionável, com cabo TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
  • O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1520068
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 35 (C-2-2017)
GTIN 4046356020152
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,900 GRM