Conector de montagem Bus - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

Soquete de montagem de sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, blindado, codificação B, montagem na parede frontal/com parafusos com rosca M16, posicionável, com cabo de bus de 4 m, 2 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1519820
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918940294
Peso por unidade (exclusive embalagem) 255,500 GRM