Cabo sensor/atuador - SAC-5P-MR/10,0-PUR SCO - 1519037

Cabo sensor/atuador, 5-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1519037
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 52 (C-4-2013)
GTIN 4017918961411
Peso por unidade (exclusive embalagem) 315,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)