Cabo sensor/atuador - SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/FS SCO - 1518795

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação A, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1518795
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 38 (C-4-2013)
GTIN 4017918961176
Peso por unidade (exclusive embalagem) 80,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)