Cabo sensor/atuador - SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 1518342

Cabo sensor/atuador, 5-pólos, PUR, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1518342
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968465
Peso por unidade (exclusive embalagem) 677,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)