Cabo sensor/atuador - SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L - 1517851

Cabo sensor/atuador, 5-pólos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula AD (pressostato), com 2 LEDs, comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto sem ligação de proteção

Dados comerciais

Código do pedido 1517851
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918936655
Peso por unidade (exclusive embalagem) 928,960 GRM