Caixa de sensor/atuador - SACB-6/12-10,0HPUR SCO - 1517233

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 5, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR sem halogênio, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1517233
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967901
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.739,580 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)