Caixa de sensor/atuador - SACB 6- 6 L SCO PUR/ - 1516920

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 0,5 m ... 50 m, blindagem: não

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Soluções flexíveis – materiais configuráveis com comprimento de cabo variável
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1516920
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 270 (C-2-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)