Header caixas de sensor/atuador - SACB-6/12-L-C GG SCO - 1516755

Header caixas de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 5, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1516755
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967482
Peso por unidade (exclusive embalagem) 223,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)