Cobertura de conexão - SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO - 1516629

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 6, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1516629
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967413
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.571,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)