Cobertura de conexão - SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - 1516593

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 4, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1516593
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967383
Peso por unidade (exclusive embalagem) 699,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)