Cobertura de conexão - SACB-C-H180 10-3 M8 PUR/ - 1516409

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 10, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 0,5 m ... 50 m, blindagem: não

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1516409
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 267 (C-2-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)