Cobertura de conexão - SACB-C-H180- 4/3- 5,0PUR-M8 - 1516292

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1516292
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967222
Peso por unidade (exclusive embalagem) 401,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)