Caixa de sensor/atuador - SACB- 4/3-L-M16-M8 - 1516182

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 3, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M16 90°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1516182
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967116
Peso por unidade (exclusive embalagem) 98,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)