Conector de montagem - SACC-EC-M12FS-8CON-PG9/0,5 - 1513761

Soquete de montagem sensor/atuador, 8 pólos, M12, codificação A, montagem frontal/a parafuso com rosca Pg9, posicionável, com cabo TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional

Dados comerciais

Código do pedido 1513761
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918914691
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,600 GRM