Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/CI-1L-S - 1502400

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, preto RAL 9005, Conector reto M12, codificação A, para Conector de válvula CI (9,4 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 1 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1502400
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918814274
Peso por unidade (exclusive embalagem) 93,730 GRM