Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MS/ 1,0-140/CI-1L-SV - 1502170

Nenhuma figura disponível

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR/PVC, amarelo, Conector reto M12, codificação A, para Conector de válvula CI (9,4 mm), com 1 LED, ligado com Varistor, comprimento de cabo: 1 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1502170
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918811754
Peso por unidade (exclusive embalagem) 69,200 GRM