Conector RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4IE8:10 - 1467807

Conector push-pull (variante 14), zinco fundido, com inserto de conector RJ45 de 8 polos, com sistema de conexão rápida, para condutores de 1 e 7 fios AWG 26 ... 24, para diâmetro de cabo de 5,5 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Conector Push-Pull ADVANCE
  • Sistema de travamento contra desconexão não intencional
  • Transmissão de dados protegida graças a conceito de blindagem a 360°
  • Alta resistência ESD e EMC para uma transmissão segura
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1467807
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801867
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.038,200 GRM