PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

Caixa de diodos fotovoltaica, corrente nominal: 5 A, tensão nominal: 1000 V, largura: 38 mm, tipo de conexão: Conectores de encaixe mini SUNCLIX (soquete/conector), cor: preto. Apenas com condutor solar RADOX® Solar (TÜV) da Huber & Suhner

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1463065
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 427 (C-2-2013)
GTIN 4046356772921
Peso por unidade (exclusive embalagem) 102,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85359000