Porca - QPD N 4PE2,5 9-16 BK - 1459647

Porca QUICKON, preto, 4 polos + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, para cabos com diâmetro de 9 mm ... 16 mm.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
  • Confortável: montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla

Dados comerciais

Código do pedido 1459647
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 475 (C-2-2017)
GTIN 4046356698641
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,200 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097