Passagem de parede - SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA - 1458842

Soquete de montagem sensor/atuador, 8 polos, aço inoxidável, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca M16, com fio TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional

Dados comerciais

Código do pedido 1458842
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356655514
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,200 GRM