Conector de montagem - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,2 - 1458800

Soquete de montagem sensor/atuador, 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede frontal/com parafusos com rosca Pg9, com fio TPE de 0,2 m, 5 x 0,34 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1458800
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356649285
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,400 GRM