Conector de montagem - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - 1458790

Soquete de montagem sensor/atuador, 12 pólos, M12 SPEEDCON, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M16, com cabo TPE de 0,5 m, 12 x 0,14 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1458790
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356645041
Peso por unidade (exclusive embalagem) 71,600 GRM