Adaptador para conector duplo de válvula - SAC-MS/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO - 1458486

Adaptador para conector duplo de válvula, npn, 4-pólos, PUR, preto RAL 9005, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z e Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, distância do conector de válvula: 0,2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto com diodo Z como ligação de proteção
  • Racional: ativação das válvulas com duas conexões mediante somente um cabo de conexão
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1458486
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 265 (C-2-2017)
GTIN 4046356638937
Peso por unidade (exclusive embalagem) 61,700 GRM