Cabo para conector duplo de válvula - SAC- 1,5/0,15-116/2XB-1L-Z - 1458208

Cabo para conector duplo de válvula, 4-pólos, PUR/PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z e Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 1,5 m, distância do conector de válvula: 0,15 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto com diodo Z como ligação de proteção
  • Racional: ativação das válvulas com duas conexões mediante somente um cabo de conexão
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1458208
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638647
Peso por unidade (exclusive embalagem) 149,830 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)