Conector de montagem - SACC-CI-M12MSB- 5CON-SH TOR 32 - 1457542

Plugue conector sensor/atuador, 5 pólos, codificação B, com conexão de solda por refusão reta, apenas elemento de contato

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
  • Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
  • Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
  • Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
  • Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado

Dados comerciais

Código do pedido 1457542
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 257 (C-2-2013)
GTIN 4046356617291
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,830 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099