Caixa de sensor/atuador - SACB-8/16-C OD - 1457380

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Áreas externas, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
  • Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local

Dados comerciais

Código do pedido 1457380
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 160 (C-4-2013)
GTIN 4046356620857
Peso por unidade (exclusive embalagem) 370,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)