Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-2L - 1456857

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, resistente a faíscas de solda, altamente flexível, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete angular M12, codificação: A, com 2 LEDs, comprimento de cabo: 0,3 m, para robôs e correias de arraste

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Flexível: cabo altamente resistente, relativamente à torção e dobragem
  • Confiável na estrutura de carroçaria mediante o cabo resistente a faíscas de solda
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Dados comerciais

Código do pedido 1456857
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 192 (C-2-2019)
GTIN 4046356593212
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)