Cabo sensor/atuador - SAC-3P-M12MS/ 3,0-800/M12FR - 1456844

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, altamente flexível, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação A, para Soquete angular M12, codificação A, comprimento de cabo: 3 m, para robôs e correias de arraste

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Flexível: cabo altamente resistente, relativamente à torção e dobragem
  • Confiável na estrutura de carroçaria mediante o cabo resistente a faíscas de solda

Dados comerciais

Código do pedido 1456844
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356593205
Peso por unidade (exclusive embalagem) 100,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)