Conector de montagem - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433

Conector de encaixe embutido sensor/atuador, conector de 5 polos, M12, codificação A, montagem na parede frontal/com flange quadrado, solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conector de placa de circuito impresso M12, diretamente soldável, com proteção para torção e conexão de blindagem
  • Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
  • Definição corrente das conexões para a transmissão de sinal e potência com um formato design-in uniforme
  • O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1456433
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617048
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,700 GRM