Conector de montagem - SACC-SQ-M12MSD-4CON-20-L180 - 1456394

Conector de encaixe embutido sensor/atuador, conector de 4 polos, M12, codificação D, montagem na parede frontal/com flange quadrado, solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conector de placa de circuito impresso M12, diretamente soldável, com proteção para torção e conexão de blindagem
  • Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
  • Definição corrente das conexões para a transmissão de sinal e potência com um formato design-in uniforme
  • O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1456394
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617000
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,670 GRM