Conector de montagem - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080

Soquete de montagem sensor/atuador, 3 polos, M8, montagem na parede posterior/com parafusos com rosca M10, com fio TPE de 0,5 m, 3 x 0,25 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme

Dados comerciais

Código do pedido 1456080
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356605908
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,700 GRM