Cabo sensor/atuador - SAC-4P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR - 1454817

Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PVC, preto RAL 9005, Conector reto M12, codificação A, para Soquete angular M12, codificação A, comprimento de cabo: 0,6 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados

Dados comerciais

Código do pedido 1454817
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 202 (C-2-2017)
GTIN 4046356573092
Peso por unidade (exclusive embalagem) 37,355 GRM